eo_logo
 
Product added to cart

830nm, 200mW, Fiber-Coupled Laser

×
Stock #71-918 New 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$49,000
Qty 1+
NT$49,000
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type of Laser:
Diode
Laser Class - CDRH:
IIIb
Beam Divergence (NA):
0.22

物理和機械特性

Dimensions (mm):
210 L x 180 W x 105 H
Weight (kg):
1.8

光學特性

Fiber Diameter (μm):
200
Wavelength (nm):
830.00
Wavelength Tolerance (nm):
±10
Color:
Infrared

電氣性能

Output Power (mW):
200
Modulation Frequency (kHz):
TTL/Analog with 1Hz-30kHz

硬體與介面連接

Length of Cable (m):
1
Output Type:
Fiber Coupled
Connector:
SMA905 / FC
Input Voltage (V):
100 - 240 VAC

環境和耐用性因素

Operating Temperature (°C):
+10 to +35

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 輸出功率範圍為 0.15 至 5W
  • 405 - 1550nm 的波長選項
  • 獨立式風冷臺式運行

光纖耦合臺式雷射系統可在 405 至 1550nm 的紫外、可見光和近紅外光譜範圍內,提供最高 5W 的光纖輸出功率。該雷射系統配備 LCD 螢幕和控制旋鈕,可調節輸出功率和溫度,並可安裝於不同尺寸的臺式系統以供獨立使用。外部觸發器可用於通過 TTL 信號或最高 30kHz 的類比調製調節雷射強度。光纖耦合臺式雷射系統非常適合用於各種實驗室、研究和工業應用,例如材料加工或雷射泵浦。該雷射系統配備數值孔徑為 0.22 NA、纖芯直徑為 200µm 的 SMA 接環光纖跳接線,安裝和使用非常方便。隨附的 0.22 NA 光纖跳接線可單獨選購 點選這裡