eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

800nm, 12.7mm Dia., 45° Thin Film Polarizer

TECHSPEC® Ultrafast Thin Film Polarizers

TECHSPEC® Ultrafast Thin Film Polarizers

×
Stock #13-054 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$12,075
Qty 1-4
NT$12,075
Qty 5+
NT$10,675
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Linear Polarizer

物理和機械特性

Diameter (mm):
12.70 +0.00/-0.10
Thickness (mm):
3.00 ±0.10
Parallelism (arcmin):
<3
Clear Aperture (%):
85

光學特性

Angle of Incidence (°):
45 ±1
Coating:
Thin Film Dielectric
Design Wavelength DWL (nm):
800
Extinction Ratio:
1000:1
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Quality:
10-5
Transmitted Wavefront, P-V:
λ/10 @ 633nm
Coating Specification:
S1: Rs >99.8% @ 800nm, Tp >98% @ 800nm
S2: Rp <0.1% @ 800nm

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 適合摻鈦藍寶石及摻鐿光纖超快雷射使用
  • 最適合在 45° AOI 分離 S 和 P 偏振
  • 在 DWL 具有 1000:1 的高消光比

TECHSPEC® 超快薄膜偏振器採用薄膜鍍膜技術,在 800 及 1030nm 提供最佳效能。這類偏振器採用離子束濺鍍 (IBS) 鍍膜,在 45° 入射角提供 99.8% 以上的 S 偏振反射率,以及 98% 以上的 P 偏振穿透率。TECHSPEC 超快薄膜偏振器非常適合搭配使用超快雷射光源,例如Ti:sapphire(摻鈦藍寶石)及 Yb:doped lasers(摻鐿雷射)。如果您的應用需要使用自訂尺寸或鍍膜規格的超快薄膜偏振器,請與我們聯絡。

注意:這類光學元件邊緣上的箭頭指向薄膜偏振器鍍膜。