eo_logo
 
Product added to cart

Richardson Gratings™ 79 Grooves, 25 x 50mm, 63° Blaze Angle, Echelle Grating

See More by Richardson Gratings™
×
Stock #15-742 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$10,455
Qty 1+
NT$10,455
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Echelle Grating
Master Reference:
401E

物理和機械特性

Dimensions (mm):
25.0 x 50.0 ±0.1
Clear Aperture (%):
>90
Construction:
Ruled Grating
Length (mm):
50.00
Thickness (mm):
6.00 ±0.5
Width (mm):
25.00
Centering of Ruled Area on Substrate (mm):
±1
Alignment of Grooves to Edge (°):
±0.15
Groove Spacing Tolerance (%):
<0.05

光學特性

Groove Density (grooves/mm):
79
Blaze Wavelength (nm):
All
Blaze Angle (°):
63
Coating:
Aluminium
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Reflected Wavefront, RMS:
λ/4
Polarization:
Unpolarized
Spectral Order (m):
1

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 最高的分辨能力及色散
  • 低溝槽密度適用於更高階
  • 溝槽間距容差 <0.05%
  • Custom Sizes Available

Richardson Gratings™ 階梯反射繞射光柵具備卓越的分辨能力及色散,超越其他反射繞射光柵。這類光 柵的特性包括粗略溝槽間距、相對較低的溝槽密度,以及高閃耀角度,適合用於近紫外線至紅外線波長 (~20μm)。Richardson Gratings™ 階梯反射繞射光柵適合各種應用,例如體積精巧的高分辨率光譜儀,具 備高角度色散及光通量。可依要求供應客製尺寸。

注意: 本系列光柵的表面非常敏感,操作時絕對不得碰 觸。如果需要清除粉塵粒子,建議以乾淨的壓縮空氣進行非接觸式清潔。

特殊處理

這些光學元件需要特殊處理,以避免損壞並確保長期性能。正確的處理、清潔和儲存對維持光學品質至關重要。請瀏覽我們的 清潔光學產品資源指南,以了解正確的清潔步驟以及最佳的清潔方法。如需要特別協助,請透過, 電子郵件/a>或線上聊天請透過電子郵件或線上聊天與我們的資深技術團隊進行聯繫。