eo_logo
 
Product added to cart

75μm x 3mm, Mounted, Acktar Blackened Air Slit

See More by Acktar

Acktar Blackened Air Slits (mounted)

Acktar Blackened Air Slits (mounted) Acktar Blackened Air Slits (unmounted)
×
Stock #17-466 聯絡我們
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$6,994
Qty 1-9
NT$6,994
Qty 10+
NT$6,313
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Mounted
Model Number:
PA-2-2-75-25

物理和機械特性

Outer Diameter (mm):
25.0 ±0.2
Construction:
Stainless Steel
Slit Length (mm):
3.0
Slit Width (μm):
75 ±3
Thickness (mm):
0.02 nominal

光學特性

Coating:
Magic Black™

螺紋和安裝

Diameter of Mount (mm):
25.0 ±0.2
Mount Thickness (mm):
3.0 ±0.1

材料特性

Absorbance (%):
99

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

產品概覽

  • 寬頻帶低反射鍍膜
  • 99% 吸收率,涵蓋 EUV 至 SWIR
  • 狹縫尺寸最小 25μm x 3mm
  • 提供未裝框及已裝框版本

Acktar 黑化狹縫適用於注重光源後向反射問題的光線孔徑應用。這類狹縫採用不鏽鋼基材和 Acktar Magic Black™ 鍍膜;前述鍍膜為超黑的低反射鍍膜,應用波長範圍涵蓋極紫外線 (EUV) 至短波紅外線 (SWIR)。此項寬頻帶鍍膜可在最高攝氏 380 度的溫度中保持穩定,使用時不會產生微粒。Acktar 黑化狹縫兩側均有鍍膜(包括狹縫邊緣),並提供未安裝或安裝版本,提升機械穩定度。

請注意:如需客製狹縫尺寸,請與我們聯絡