eo_logo
 
Product added to cart

75μm Aperture Diameter, Unmounted, Acktar Blackened Pinhole

See More by Acktar

Acktar Blackened Pinholes (unmounted)

Acktar Blackened Pinholes	(unmounted)
×
Stock #15-388 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$4,935
Qty 1-9
NT$4,935
Qty 10+
NT$4,442
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Unmounted
Model Number:
PA-1-2-75

物理和機械特性

Outer Diameter (mm):
9.53 ±0.1
Construction:
Stainless Steel
Fixed Aperture Diameter (μm):
75 ±3
Thickness (μm):
17 nominal

光學特性

Coating:
Magic Black™

材料特性

Absorbance (%):
99

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

產品概覽

  • 低反射率,涵蓋 EUV 至 SWIR
  • 99% 吸收率黑化鍍膜
  • 孔徑大小 50 至 1000μm
  • 提供未裝框及已裝框版本

Acktar 黑化小孔採用 Acktar Magic Black™ 黑化鍍膜,提供寬頻帶低反射率,涵蓋極紫外線 (EUV) 至短波紅外線 (SWIR)。此鍍膜提供近乎為零的除氣,並可在最高攝氏 380 度的環境中使用。Acktar 黑化小孔兩側均有鍍膜(包括小孔邊緣),並提供未裝框或 25mm 接口安裝版本,可輕鬆整合至光學系統。這款不鏽鋼基材小孔,適用於需要光源後向反射及散射偏低的空間濾光應用。

請注意:如需客製孔徑選項,請與我們聯絡

相關產品

Custom

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。

Frequently Purchased Together

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin