eo_logo
 
Product added to cart

75 x 75mm, Rhodium Coated First Surface Mirror

Rhodium Coated First Surface Mirrors

×
Stock #15-494 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$3,885
Qty 1-5
NT$3,885
Qty 6+
NT$3,115
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Flat Mirror

物理和機械特性

Dimensions (mm):
75.0 x 75.0
Dimensional Tolerance (mm):
±0.25
Bevel:
Protective bevel as needed
Edges:
Seamed
Thickness (mm):
3.00 ±0.20
Length (mm):
75.00
Width (mm):
75.00

光學特性

Surface Flatness (P-V):
4 - 6λ
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Surface Quality:
80-50
Coating Specification:
Ravg >70% @ 400 - 700nm
Ravg >90% @ 2000 - 10,000nm
Coating:
Rhodium (400-10000nm)
Coating Type:
Metal
Wavelength Range (nm):
400 - 10000

環境和耐用性因素

Coating Abrasion:
Severe, per MIL-C-675C Paragraph 3.8.4.1
Coating Adhesion:
MIL-PRF-13830B, App B Para. 4.4.6

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

產品概覽

  • 銠鍍膜具備抗腐蝕和極高的抗磨能力
  • 於可見光及紅外線提供高反射率
  • 適用於齒顎矯正應用

鍍銠正面反射鏡提供高反射率,適用於齒顎矯正應用,特別是口腔內攝影。本類反射鏡採用銠鍍膜,而銠這項元素特別能夠對抗腐蝕及腐蝕性化學物質,並通過依據 MIL-C-675 的嚴厲抗磨測試。鍍銠正面反射鏡採用浮製玻璃基材,可輕鬆客製化,並提供出色的性價比。本類產品以標準公制尺寸供應,提供圓形或方形幾何形狀。

Custom

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。

Compatible Mounts

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program