Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
線性微透鏡陣列採用熔融石英和矽材料基材,由4個或8個透鏡組成。矽材料折射率高,可實現短焦距、高數值孔徑透鏡陣列設計,而熔融石英具有良好的熱穩定性和可見光傳輸,便於對位。線性微透鏡陣列用於在光纖到光纖或雷射到光纖應用中準直和耦合光纖陣列,例如與半導體雷射二極體一起使用。這些透鏡使用近紅外(NIR)設計了抗反射鍍膜,用於1310和1550nm,是近紅外雷射或電信設備的理想選擇。
LINEAR MICROLENS ARRAYS | ||||||
MFD, Source (µm) | MFD, Target (µm) | Working Distance (µm) | Design Wavelength (nm) | Substrate | Stock No. 1x4 Array | Stock No. 1x8 Array |
10.4 | 85 | 15 in air, 10 in glue | 1550 | Fused Silica | #21-172 | #21-173 |
9.2 | 250 | 600 | 1550 | Fused Silica | #21-174 | #21-175 |
9.2 | 80 | 286 | 1310 | Silicon | #21-176 | #21-177 |
10.4 | 250 | 1143 | 1550 | Silicon | #21-178 | #21-179 |
9.2 | 25 | 1202 | 1310 | Silicon | #21-180 | #21-181 |
3.0 | 250 | 304 | 1310 | Silicon | #21-182 | #21-183 |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information