eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

70mm, Side Drive, Thru-Hole, English Extended Micrometer

×
Stock #66-443 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$18,410
Qty 1-2
NT$18,410
Qty 3+
NT$16,055
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料
Type of Movement:
Linear (X)
Guide System:
Crossed Roller Bearing
Type of Drive:
English Micrometer
Drive Orientation:
Side Drive
Type:
English
Stage Size (mm):
70 x 70
Travel (inches):
1
Center Hole:
1" x 32 TPI
Construction:
Aluminium Stage
Leadscrew Pitch (mm):
0.635
Load Capacity (kg):
8
Mounting Threads:
(1) 1" x 32, (7) ¼-20, (4) 6-32
Stage Size (inches):
2.75 x 2.75
Straight Line Accuracy (μm):
2
Pitch (arcsec):
30
Yaw (arcsec):
25

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

產品系列說明

  • 提供 30 x 30mm 至 125 x 125mm 的四種尺寸
  • 採用通孔設計,提供光學路徑穿透
  • 提供英制及公制孔型
  • 微尺及導螺桿傳動選項

TECHSPEC® 交叉滾柱軸承單軸位移調整臺(通孔機型)採用高效能的交叉滾柱軸承引導系統,具備高負載能力、剛性及精度等特性。這款先進的軸承引導系統,可讓單軸位移調整臺具備精準定位能力,直線精度可達 2μm。TECHSPEC® 交叉滾柱軸承單軸位移調整臺(通孔機型)能夠與其他尺寸調整臺整合,也能與 TECHSPEC® 手動位移調整臺整合,讓使用者享有彈性以多個軸建立組態。位移調整臺提供英制或公制孔型,可輕鬆納入現有光機系統。

通孔型位移調整臺於頂板中央提供下列螺紋:30mm 調整臺採用 5/16 吋 - 24 螺紋,可搭配使用#38-534 小孔轉接器;40mm 調整臺採用 S 接口 (M12 x 0.5);70mm 調整臺採用 C 接口(1 吋 - 32 TPI),以及 125mm 調整臺採用 T 接口 (M42 x 0.75),分別相容於 C、T 及 S 接口鏡筒系統元件。

所有位移調整臺均相容於 100 級無塵室 (ISO 5),並提供微尺或導螺桿傳動,搭配中央或側邊傳動組態。導螺桿傳動提供 0.5mm 螺距,公制測微尺提供 0.5mm 螺距並搭配 0.01mm 分度,英制測微尺則提供 0.025 吋螺距並搭配 0.001 吋分度。

TECHSPEC Z 軸支撐架可搭配使用位移調整臺,以配置自己的 X-Y-Z 多軸定位系統。TECHSPEC 底部轉接板提供簡便方式,能輕鬆將 30mm 和 40mm 調整臺安裝到標準實驗板。70mm 及 125mm 位移調整臺則不需要轉接板,可直接安裝至實驗板。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin