eo_logo
 
Product added to cart

Everix Ultra-Thin OD 6 Notch Filter, 658nm, 12.5mm Diameter

See More by Everix

OD 6.0 Ultra-Thin Notch Filters

×
Stock #14-762 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$13,807
Qty 1-10
NT$13,807
Qty 11+
NT$12,437
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Notch Filter

物理和機械特性

Diameter (mm):
12.50 +0.1/-0.2
Clear Aperture (%):
>90
Maximum Thickness (μm):
300

光學特性

Optical Density OD (Average):
≥6.0
Center Wavelength CWL (nm):
658.00 ±13.16
Full Width-Half Max FWHM (nm):
52.64 (maximum)
Transmission (%):
Tavg >85% @ 400 - 621.8nm, 694.2 - 1200nm
Transmission Wavelength (nm):
400 - 1200

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 於 405 至 1064nm 的雷射波長提供 OD 6.0 隔絕能力
  • 最大厚度 300µm
  • 彈性且抗刮

OD 6.0 超薄陷波濾光片的最大厚度為 300 微米,提供與傳統陷波濾光片相同深入的 OD 6.0 隔絕能力。這類濾光片是以一層層的超薄聚合物及染料所構成,因此能夠抗刮,並具備彈性符合曲面表面。在 OD 6.0 隔絕頻寬以外的部份,這類濾光片能夠以 85% 以上的平均穿透率提供高光通量。OD 6.0 超薄陷波濾光片提供相當於常見雷射波長的中心波長,包括 405nm、532nm、633nm、785nm 及 1064nm,適合整合至對空間或重量敏感的裝置,以及一般的雷射型拉曼光譜儀系統。

請註意:  Everix 的所有標準產品現由 Edmund Optics® 獨家銷售,可供立即訂購。如有濾光片定製設計需求,請直接與 Everix 聯絡。