eo_logo
 
Product added to cart

Coherent® StingRay™ Line Generator 1231506 | 655nm, 5mW, 45° Fan Angle

See More by Coherent®
×
Stock #86-864 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$21,175
Qty 1+
NT$21,175
Volume Pricing
Request Quote
注意: 本項目需要搭配配件使用 | 進一步瞭解
下載產品資料
Operating Temperature (°C):
-10 to +50
Output Power (mW):
5
Spatial Mode:
TEM00
Wavelength (nm):
655.00
Mode Quality, M2:
<1.5
Wavelength Tolerance (nm):
+10/-5
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #86-878
Europe: #86-878
Japan: #86-878
Korea: #86-878
China: #86-878
Storage Temperature (°C):
-20 to +60
Pointing Stability (μrad/°C):
<10
Modulation Frequency (kHz):
Max Analog: 500
Electrical Leads/ Pin Connections:
Hirose HR-10P-12S
Manufacturer:
Coherent®
Output Type:
Free Space
Type of Laser:
Diode
Laser Class - CDRH:
II
Color:
Red
Fan Angle (°):
45.00
Input Voltage (V):
5 - 24 DC
Model Number:
1231506
Length (mm):
97.80

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

產品系列說明

  • 外部聚焦,最高輸出功率為 100mW
  • 在5 - 24V DC範圍內自動調整輸入功率, 具有反向極性保護
  • 具有內建微控制器,可實現故障監控
  • 也供應Coherent® StingRay™ 開發套件

Coherent® StingRay™ 及 BioRay™ 雷射二極體模組適用於各種對齊、機器視覺及生醫應用,並提供各式各樣的輸出功率、波長及散開角度。高度精準的光學元件,以及複雜精密的驅動電子裝置,可為您的應用提供功率及控制、降低訊噪比,並提升測量速度。Coherent® StingRay™ 及 BioRay™ 雷射二極體模組設計在光束輪廓提供平頂功率分佈,以便與投影寬度一致。

注意:對於CDRH認證系統,Ⅲb類雷射需要#86-878。IIIA級雷射需要#59-099電源供應器。#86-878附有電源供應器或單獨出售。這些雷射包含一个Hirose連接器和能集成多種電源的引線端子。

請注意:CDRH 認證系統(IIIb 類別)或希望調變雷射的客戶,必須使用 #86-878雷射控制器及 #59-099 5V 通用電源供應器。若為連續波 (CW) 作業,則只需要使用 #59-099

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin