eo_logo
 
Product added to cart

635nm 70 x 375mm META® holoOPTIX® FLEX Notch Filter

See More by META®
70 x 375mm META® holoOPTIX® FLEX Notch Filter

70 x 375mm META® holoOPTIX® FLEX Notch Filter

×
Stock #23-035 Clearance 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$18,200
Qty 1-10
NT$18,200
Qty 11+
NT$16,380
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Notch Filter

物理和機械特性

Dimensions (mm):
70 x 375
Thickness (mm):
0.31

光學特性

Optical Density OD (Average):
>4.0
Center Wavelength CWL (nm):
635.00
Transmission (%):
84% (400-600nm)
85% (700-1500)
Spectral Bandwidth @ OD1:
16 (Typical)

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • >OD 4.0 (典型)
  • 透射範圍廣
  • 獨特的大尺寸柔性設計

META® HoloOPTIX™ 陷波濾光片非常適合需要特定波長抑制以及所有其他波長高傳輸的雷射分析應用。這些濾光片有標準的 25.4mm 剛性安裝配置(STRATA)或獨特的 375mm x 70mm 柔性配置(FLEX)可選,可用於螢光或拉曼光譜儀,以消除來自泵浦雷射源的多餘雜訊從而獲得最佳信噪比。靈活的設計可以輕鬆切割用於系統原型設計及整合。META® HoloOPTIX™ 陷波濾光片的中心波長可以透過改變入射角進行調整,同時保持 p 偏振和 s 偏振的陷波中心波長一致,即便在高入射角下也是如此。

Technical Information

相關產品

Frequently Purchased Together

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin