eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

63.5mm Length, M6 Thread, Adjustable Post Holder

TECHSPEC Adjustable Height Post Holders

×
Stock #84-350 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$4,655
Qty 1-9
NT$4,655
Qty 10+
NT$4,190
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Metric

物理和機械特性

Travel (mm):
10.00
Length (mm):
63.50

螺紋和安裝

Mounting Threads:
M6 x 1.0

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 英制與公制版本
  • ¼-20 底座為英制版本,M6 x 1 底座為公制版本
  • 提供縱向平移
  • 與0.5" (12.7mm) 立桿相容

TECHSPEC® 高度可調整立桿支撐架是Z軸及縱向載物台的廉價替代方案。這些立桿支撐架具有調節環 (旋轉時可提供縱向平移),非常適用於需要縱向平移 (但不需要載物台所提供的精密水準) 的應用。