eo_logo
 
Product added to cart

6-way Male/Female Hirose Cable, 5m Length

See More by Optotune

6-way Hirose Male/Female Cable

×
Stock #23-852 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$5,732
Qty 1+
NT$5,732
Volume Pricing
Request Quote

Specifications

物理和機械特性

Length (m):
5.00

硬體與介面連接

Connector:
6-way Hirose Male/Female

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 提供多個成像鏡頭安裝選項
  • 大光圈非常適用於機器視覺應用
  • 採用工業Hirose連接,具有溫度感測功能
  • 整合溫度控制可改善熱效應
  • 亦提供 Optotune 可調焦鏡頭 和 電動鏡頭驅動器

Optotune 16mm光圈工業用電動聚焦鏡頭無需採用其他方式所需的光學機械子系統,即可變更成像應用的焦距。這些鏡頭具有大光圈,並提供許多常用的機器視覺安裝選項,因此非常適用於檢測與偵測系統。這些鏡頭提供由工業Hirose連接控制的連續對焦能力 (屈光度為-2至+3)。Optotune 16mm光圈工業用電動聚焦鏡頭不會產生自發螢光,從而減少了檢測器上不需要的光線,此外具備整合式溫度感測功能,可提供開放迴路再現能力 (通常在0.1屈光度範圍內)。

注意:1 米長 (#88-941)、 3米長 (#33-468) 或 5米長 (#23-852)的 Hirose 電纜和鏡頭驅動器 (#88-940) 需要單獨購買。 Gardasoft TR-CL180 工業鏡頭控制器 (#13-803) 是一個可選配件,可對 Optotune 光圈工業用電動聚焦鏡頭進行可重複的精確控制。可以用詳細數據來模擬補償鏡頭對整體焦距的影響。

Technical Information

Accessories

Title 比較庫存號碼  價格 Buy
Gardasoft TR-CL180 Industrial Lens Controller #13-803 NT$45,500   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
6-way Male/Female Hirose Cable, 5m Length #23-852 NT$5,732   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
6-way Male/Female Hirose Cable, 3m Length #33-468 NT$5,227   Request Quote
  • 聯絡我們
    ×
6-way Hirose Male/Female Cable, 1m Length #88-941 NT$4,074   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Optotune Industrial Electrical Lens Driver 4i | EL-E-4I #88-940 NT$17,556   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×

Frequently Purchased Together

資源

Filter

用於成像的液態鏡頭

Quickly Autofocus and Overcome Depth of Field Limitations

現在查看

液態透鏡特性、應用以及技術

液體鏡頭具有許多特點,體積小,可以快速調整焦距以適應位於不同工作距離的物體。在愛特蒙特光學了解更多。

現在查看

液態透鏡基礎原理

使用液體鏡頭可以增強成像鏡頭的性能。在愛特蒙特光學了解更多。

現在查看

Understanding Liquid Lens Technology

Liquid lenses can be used to maximize imaging system flexibility across a wide variety of applications requiring rapid focusing.

現在查看

組裝液態鏡頭 Cx 系列鏡頭

進一步瞭解如何將液態鏡頭插入 TECHSPEC® 液態鏡頭 Cx 系列定焦鏡頭組件。

現在查看

Liquid Lenses in Machine Vision - TRENDING IN OPTICS: EPISODE 1

Liquid Lenses electronically autofocus imaging systems for machine vision by changing shape in response to an applied current or voltage.

現在查看

When to integrate liquid lenses into machine vision optics

Can I integrate a liquid lens into another type of lens, such as a fixed focal length lens?

How quickly can liquid lenses change between different focus positions?

液態鏡片 M12 成像鏡頭

愛特蒙特光學的 TECHSPEC® 液態鏡片 M12 成像鏡頭,將液體鏡頭整合至體積精巧的高分辨率光學設計之中,提供電子式的工作距離調整功能。

現在查看

液態鏡頭 Cx 系列定焦鏡頭

TECHSPEC® Liquid Lens Cx Series Fixed Focal Length Lenses from Edmund Optics offer both high resolution and fast electronic focus.

現在查看

MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lenses

MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lenses

現在查看

MercuryTL™ 整合液態鏡頭的遠心鏡頭

The TECHSPEC® MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lenses combine the parallax error correction and high image quality of a telecentric lens with the flexibility of an integrated liquid lens.

現在查看

Optotune Focus-Tunable Lenses Review

Optotune Focus-Tunable lenses feature a liquid polymer substrate with continuous focusability.

現在查看
 
Sales & Expert Advice
1-800-363-1992
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program