eo_logo
 
Product added to cart

6 Degrees of Freedom Fine Positioning Stage

6 Degrees of Freedom Fine Positioning Stage

6 Degrees of Freedom Fine Positioning Stage

6 Degrees of Freedom Fine Positioning Stage 6 Degrees of Freedom Fine Positioning Stage with CGH
×
Stock #25-684 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$87,500
Qty 1+
NT$87,500
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Model Number:
FP3-H425

物理和機械特性

Weight (g):
988.83
Centerline Height (mm):
107.95
Centerline Height (inches):
4.25

螺紋和安裝

Thickness of Compatible Optics (inches):
0.25

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 測量凹面和凸面柱面透鏡的面形誤差
  • 可提供多種圓柱形 f/#s
  • 易於安裝和對齊

Arizona Optical Metrology (AOM)公司的柱面電腦全像圖(CGH)擴展了干涉儀的功能,可檢測圓柱形光學元件,實現快速、全孔徑和高解析度的面形誤差計量。提供完整系列的圓柱形 CGH f/#,可測試一系列凸面和凹面圓柱形光學表面,減少計量實驗室所需的測試板或干涉測量基準面的數量。AOM 2 英吋柱面 CGH 安裝在機械框架中,可靈活安裝到所需的六自由度運動平臺,以便將 CGH 與干涉儀精確對準。Arizona Optical Metrology (AOM) 公司的柱面電腦生成全像圖(CGH)經過優化,可與業界標準的 4 英吋孔徑、632.8nm HeNe 雷射波長干涉儀和參考穿透平面配合使用。每個柱面空心 CGH 都附有合格證,上面標明了測試的性能指標。

請注意:這些計算全像圖(CGH)需要使用 6 自由度精細定位平臺 (#25-684或帶 Z 軸的 6 自由度精細定位平臺)#25-685)。CGH 單元透過磁力與平臺運動連接,實現快速、可重複的定位。

AOM 的電腦全像圖(CGH)可對柱面光學元件進行干涉測量。使用 CGH 可以測量凸面和凹面圓柱形光學元件在全孔徑範圍內的面形誤差。圓柱曲率半徑也可以用半徑干涉儀進行測量。/p>

AOM 標準柱面 CGH 包括柱面空心圖案、逆向對準圖案、後表面鍍有抗反射鍍膜的熔融石英基片以及帶有 1/4”不銹鋼安裝球的機械單元,用於連接 AOM FP3 對準平臺。

柱面 CGH 是一種繞射光學元件,可將準直干涉儀波前轉換成會聚圓柱波前。凹面和凸面柱面光學元件可在共焦無效測試中使用相同的 CGH 進行測量。凸柱面光學元件應置於會聚波前,凹柱面光學鏡組應置於發散波前。

Technical Information

Accessories

Title 比較庫存號碼  價格 Buy
6 Degrees of Freedom Fine Positioning Stage #25-684 NT$87,500   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
6 Degrees of Freedom Fine Positioning Stage with Z-Axis #25-685 NT$105,000   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×

相關產品

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin