Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
我们不使用这种类别的 cookie
用於光學系統與教育活動中。透過在焦點範圍內掃描,可以計算MTF與點分佈函數。更常用於光線孔徑、分光光度計影像分析及多種光學實驗,是直徑為⅜" (9.5mm)的不鏽鋼盤。
U本公司的精密小孔接口可輕鬆將未安裝小孔整合至各種機械元件。
我們的精密孔徑可用於孔徑接口,以實現穩固的機械支撐。這些安裝座也適合多種光學組件使用。每個9.5mm直徑的小孔都封裝在25mm直徑的黑色陽極電鍍鋁安裝座中。安裝座已明確註明小孔孔徑尺寸,以易於識別。 注意: 孔徑中心為接口位置的±125μm處。
Our Precision Apertures are available in aperture mounts for a secure mechanical support. The mounts also fit into various optical assemblies. Each 9.5mm diameter pinhole is sealed within a 25mm diameter black-anodized aluminum mount. Mount is clearly labeled with aperture size for easy identification. Note: Aperture Centering to Mount ±125μm.
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information