eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

550nm CWL, 12.5mm Dia., Hard Coated OD 4.0 50nm Unmounted Bandpass Filter

TECHSPEC® Unmounted OD 4.0 Bandpass Filters

TECHSPEC® Unmounted OD 4.0 Bandpass Filters

×
Stock #15-158 5-7 Days
×
其他頻寬
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$5,810
Qty 1-5
NT$5,810
Qty 6+
NT$4,655
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Bandpass Filter
Typical Applications:
Acridine Yellow, Magnesium Orange, HiLyte Fluor 555

物理和機械特性

Diameter (mm):
12.50 ±0.10
Clear Aperture CA (mm):
11.25
Thickness (mm):
3.30 ±0.20
Construction:
Unmounted
Physical Durability:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Bevel:
Protective bevel as needed

光學特性

Angle of Incidence (°):
0
Optical Density OD (Average):
≥4.0
Center Wavelength CWL (nm):
550.00 ±5
Full Width-Half Max FWHM (nm):
50.00 ±5
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Optical Glass
Minimum Transmission (%):
≥90 (Average over bandwidth)
Coating:
Hard Coated
Surface Quality:
80-50
Blocking Wavelength Range (nm):
200 - 1200

環境和耐用性因素

Environmental Durability:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

產品概覽

  • 365 至 1550nm 的中心波長
  • 10、25 或 50nm 的半峰全幅選項
  • 具備高穿透率與深入攔截能力
  • 同時提供具鏡框 OD 4.0 5nm, 10nm, 25nm50nm 帶通濾光片

TECHSPEC® 無鏡框 OD 4.0 帶通濾光片供應 10、25 或 50nm 半峰全幅 (FWHM) 等版本。窄頻的 10nm 帶通濾光片適用於雷射光分離、火焰光度或化學偵測應用。寬頻的 25 及 50nm 濾光片則用於各式各樣的生命科學和機器視覺應用,包括預防螢光源光褪色,以及加強成像系統的訊噪比。TECHSPEC 無鏡框 OD 4.0 帶通濾光片是以 365 至 1550nm 的中心波長設計,涵蓋雷射光及常見的光譜,並在通帶以外提供 OD 4.0 的攔截效果。12.5 及 25mm 的標準直徑尺寸,有助於整合至工作台光學系統或生命科學儀表之中。

Custom

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。

Frequently Purchased Together

Compatible Mounts

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program