eo_logo
 
Product added to cart

550nm 12.5mm, Ultra-Thin OD4 Longpass Filter

See More by Everix
Everix Ultra-Thin OD4 Longpass Filters

Everix Ultra-Thin OD4 Longpass Filters

×
Stock #29-192 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$4,900
Qty 1+
NT$4,900
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Longpass Filter

物理和機械特性

Diameter (mm):
12.45 ±0.15
Thickness (mm):
0.30
Clear Aperture (%):
90

光學特性

Optical Density OD (Average):
≥4.0
Cut-On Wavelength (nm):
550.00 ±11.0
Rejection Wavelength (nm):
462.8 - 530.9
Transmission (%):
>85% (average)
Transmission Wavelength (nm):
569.5 - 1100

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 300µm 超薄結構
  • OD ≥4.0阻帶 與均值>85% 的通帶穿透率
  • 超輕重量與抗刮性

Everix OD 4.0 超薄長波通濾光片由多層超薄聚合物和染料構成,與傳統厚型濾光片性能相同,但設計更緊湊,尺寸僅為300µm,小巧靈活。<85>這些濾光片的波長覆蓋了從可見光到近紅外(NIR)的各個波段,提供>85%的平均穿透率的同時,還能達到光密度 ≥ 4.0 的抑制水平。將這些濾光片與其他濾光片</85><115/><118>組合在一起,還可以客製帶通濾光片,以幫助消除雜散光。</118>Everix OD 4.0 超薄長波通濾光片是醫療技術、自動化和自動駕駛汽車等各種重量敏感型應用的理想選擇。Everix 獨有的超薄濾光片技術使濾光片對刮痕及其他瑕疵的敏感度低於同類塗層濾光片。

請注意:Everix 的所有標準產品均由 Edmund Optics® 獨家銷售,可立即購買。若有客製需求,可直接聯絡我們獲取更多資訊。