eo_logo
 
Product added to cart

Everix Ultra-Thin OD 2 Shortpass Filter, 550nm, 12.5mm Square

See More by Everix

Ultra-Thin Shortpass Filters

×
Stock #35-893 Clearance 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$2,450
Qty 1-10
NT$2,450
Qty 11+
NT$2,170
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Flexible Filter

物理和機械特性

Dimensions (mm):
12.5 x 12.5 ±0.2
Length (mm):
12.50
Width (mm):
12.50
Clear Aperture (%):
>90

光學特性

Optical Density OD (Average):
2.0 (average)
Cut-Off Wavelength (nm):
550.00
Transmission (%):
>80 (average)
Transmission Wavelength (nm):
400 - 525 (typical)
Blocking Wavelength Range (nm):
575 - 675 (typical)
Cut-Off Tolerance (%):
±3 (typical)

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 採用彈性設計,可配合曲面表面
  • 抗刮,採用超薄聚合物結構
  • 80% 以上的平均穿透率

超薄低通濾光片是由多層超薄聚合物及染料組成,採用緊湊彈性濾光片設計,但效能與傳統厚濾光片相同。這類彈性低通濾光片全部由塑膠組成,具備防碎和抗刮等特性,厚度不到 500 微米,穿透率高,且在穿透範圍以外提供 2.0 的截止光學密度 (OD)。超薄短通濾光片供應明確的截止波長,橫跨可見光與近紅外線 (NIR) 光譜。這類光學濾光片成本低廉且節省空間,是視覺及醫療應用的絕佳解決方案。

請註意:  Everix 的所有標準產品現由 Edmund Optics® 獨家銷售,可供立即訂購。如有濾光片定製設計需求,請直接與 Everix 聯絡。

Technical Information

Frequently Purchased Together

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin