eo_logo
 
Product added to cart

532nm, 25.4mm Dia., Top-Hat Diffractive Beam Shaper

HOLO/OR Diffractive Beam Shapers

×
Stock #14-680 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$165,375
Qty 1+
NT$165,375
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

物理和機械特性

Clear Aperture CA (mm):
22.9
Diameter (mm):
25.40 +0.05/-0.15
Thickness (mm):
3.00 ±0.1
Input Beam Diameter, 1/e2 (mm):
5

光學特性

Coating:
Laser V-Coat (532nm)
Design Wavelength DWL (nm):
532
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Input Beam Mode:
SM TEM00, M²<1.5
Output Shape:
Square
Full Angle At 1/e2 (mRad):
0.38
Transfer Region (mRad):
0.10
Overall Efficiency (%):
95
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

產品概覽

  • 將高斯光束整型為平頂外形輪廓
  • 均勻強度的方形輸出形狀
  • 專為 532nm Nd:YAG 雷射所設計
  • 相容於單模光束

HOLO/OR 繞射光束整型器為繞射光學元件 (DOE),可將近乎高斯輪廓的雷射光束,在鏡頭焦點轉換為均勻強度分佈的定義 2D 形狀。這類繞射光束整型器提供平頂或穩定平頂兩種類型。平頂光束整型器的轉換區域較大,不過散焦作用優於穩定平頂光束整型器。HOLO/OR 繞射光束整型器適用於各種材料加工應用,包括雷射切割、劃線及燒蝕,以及晶圓檢測及微影等各種照明應用。

請注意:繞射光學元件不應在其設計波長以外範圍使用。繞射光學元件表面若遭油或其他物質弄髒,將會降低效能。操作這類光學元件時,建議一定要配戴手套或指套

愛特蒙特光學針對雷射應用提供一系列的 HOLO/OR 繞射光學元件,其中包括:

  • 繞射漫射器: 用於將輸入雷射光束轉換為均質化分佈的定義形狀
  • 繞射分光鏡: 用於將輸入雷射光束分割為 1D 陣列或 2D 矩陣輸出
  • 繞射光束整型器: 用於將近乎高斯的雷射光束,轉換為具有均勻平頂強度分佈的定義形狀
  • 繞射光束取樣器: 用於穿透輸入雷射光束,同時產生兩個更高階的光束,可用於監控高功率雷射
  • 繞射軸稜鏡: 用於將輸入雷射光束轉換為可對焦至環形的貝索光束
  • 繞射渦旋相位板: 用於將高斯輪廓光束轉換為甜甜圈形的能量環

Technical Information

Custom

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program