eo_logo
 
Product added to cart

532nm, 15 x 15mm, Round Output, High Homogeneity Diffractive Diffuser

HOLO/OR Diffractive Diffusers

×
Stock #14-683 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$84,350
Qty 1+
NT$84,350
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Note:
High Homogeneity

物理和機械特性

Clear Aperture CA (mm):
13.50 x 13.50
Length (mm):
15.00
Dimensions (mm):
15.00 x 15.00
Thickness (mm):
1.50 ±0.1
Width (mm):
15.00

光學特性

Coating:
Laser V-Coat (532nm)
Design Wavelength DWL (nm):
532
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Input Beam Mode:
SM or MM
Minimum Beam Diameter (mm):
1
Output Shape:
Round
Overall Efficiency (%):
76
Full Angle (°):
5.94
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

產品概覽

  • 以均質化分佈塑形雷射光束
  • 圓形或方形輸出形狀
  • 專為 532nm 及 1064nm Nd:YAG 雷射所設計
  • 相容於單模或多模光束

HOLO/OR 繞射漫射器也稱為光束均質機,是一種繞射光學元件 (DOE),可將單模或多模雷射光束轉換為均質化分佈的定義形狀。每個漫射器在設計波長都有指定的漫射角度,並結合透鏡控制光斑大小。HOLO/OR 繞射漫射器提供方形或圓形形狀輸出,此外也提供高均質化版本,相較於標準繞射漫射器,其均質化較高且零階較低。HOLO/OR 繞射漫射器適用於各種雷射應用,包括光束均質化、熱點減少、區域處理,以及雷射材料加工應用。

注意:繞射光學元件不應在其設計波長以外範圍使用。繞射光學元件表面若遭油或其他物質弄髒,將會降低效能。操作這類光學元件時,建議一定要配戴手套或指套

愛特蒙特光學針對雷射應用提供一系列的 HOLO/OR 繞射光學元件,其中包括:

  • 繞射漫射器: 用於將輸入雷射光束轉換為均質化分佈的定義形狀
  • 繞射分光鏡: 用於將輸入雷射光束分割為 1D 陣列或 2D 矩陣輸出
  • 繞射光束整型器: 用於將近乎高斯的雷射光束,轉換為具有均勻平頂強度分佈的定義形狀
  • 繞射光束取樣器: 用於穿透輸入雷射光束,同時產生兩個更高階的光束,可用於監控高功率雷射
  • 繞射軸稜鏡: 用於將輸入雷射光束轉換為可對焦至環形的貝索光束
  • 繞射渦旋相位板: 用於將高斯輪廓光束轉換為甜甜圈形的能量環

Custom

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。

Frequently Purchased Together

Compatible Mounts

Title  Type 比較 庫存號碼   價格  Buy
25mm sq - Rectangular Bar Clamp Fixed #54-994 NT$3,535
Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Filter Kinematic Mount, 2-Screw Adjustable - Tip-Tilt #58-874 NT$4,130
Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
60mm sq - Rectangular Bar Clamp Fixed #54-995 NT$4,130
Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Filter Kinematic Mount, 3-Screw Adjustable - Tip-Tilt #58-875 NT$4,480