eo_logo
 
Product added to cart

50mm Width, Dovetail Carrier

50mm Width, Dovetail Carrier, #55-341

×
Stock #55-341 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$3,850
Qty 1-4
NT$3,850
Qty 5+
NT$3,668
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Metric
Note:
Carrier

物理和機械特性

Type of Movement:
Linear (X)
Guide System:
Dovetail
Length (inches):
2
Length (mm):
50.80
Construction:
Black Anodized Aluminum

硬體與介面連接

Type of Drive:
Manual

螺紋和安裝

Mounting Threads:
(1) M16 x 1.0, (4) M3 x 0.5, (4) M2 x 0.4

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

產品概覽

  • 多種導輪長度和安裝孔選擇
  • 低型設計,可平滑運動
  • 具有更高的穩定性,直線準確度小於1mrad

鳩尾光學滑軌系統是為了方便、穩固安裝和定位同一軸上的各種光學元件而設計。滑軌具有槽孔,可將其固定至標準 ¼-20 TPI 和 M6 實驗板或光學桌。導輪具有不同的長度和孔樣式,可滿足各種安裝需求,包括直接相容 TECHSPEC® 手動平台的選配件,以實現精確對準。導輪採用獨特的兩片式設計,以防止鎖定螺釘接觸滑軌,並可輕鬆安裝與卸除。所有鳩尾光學滑軌系統零件採用黑色陽極電鍍鋁製成,盡可能減少雜散反射或眩光。

注意:滑軌與導輪另售。

Technical Information

 
Stock No. L A B C D # Slots # C'bores
#54-401 12 6 4 3
#54-402 36 18 16 4 6 5 2