eo_logo
 
Product added to cart

50mm Dia. 750-850nm, NIR Linear Polarizer

×
Stock #48-894 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$19,075
Qty 1-5
NT$19,075
Qty 6+
NT$16,310
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Linear Polarizer

物理和機械特性

Diameter (mm):
50.00
Thickness (mm):
2.00
Thickness Tolerance (mm):
±0.2
Parallelism (arcmin):
<4
Dimensional Tolerance (mm):
+0.0/-0.2
Construction:
Dichroic Polarizing Film on Glass

光學特性

Coating:
AR Coating
Extinction Ratio:
1000:1
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Film on B270
Transmission (%):
30.00
Transmission Tolerance (%):
±3
Wavelength Range (nm):
750 - 850

環境和耐用性因素

Operating Temperature (°C):
-25 to +65

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 尤其適合光纖和雷射應用

  • 750 – 850nm 和 1000 – 2000nm 波長範圍

  • 消光比為 1000:1 

這些高對比度近紅外(NIR)玻璃線性偏振片由層疊在兩片平直光學玻璃之間的聚合物偏光膜組成。這些偏振片非常適合涉及低功率 NIR 雷射光源LED及其他 NIR 光源的各種應用。由於較大的寬頻範圍,這些偏振片亦適用於光纖隔離器和耦合器等多種電信設備。

Technical Information

相關產品

Custom

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。

Frequently Purchased Together

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin