eo_logo
 
Product added to cart

50μm Aperture Diameter, 25mm Mounted, Acktar Blackened Pinhole

See More by Acktar

Acktar Blackened Pinholes (mounted)

Acktar Blackened Pinholes (mounted)
×
Stock #12-171 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$5,444
Qty 1-9
NT$5,444
Qty 10+
NT$4,900
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Mounted
Model Number:
PA-1-2-50-25

物理和機械特性

Outer Diameter (mm):
25.0 ±0.2
Construction:
Stainless Steel
Fixed Aperture Diameter (μm):
50 ±3
Thickness (μm):
15 nominal

光學特性

Coating:
Magic Black™

螺紋和安裝

Diameter of Mount (mm):
25.0 ±0.2
Mount Thickness (mm):
3.0 ±0.1

材料特性

Absorbance (%):
99

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

產品概覽

  • 低反射率,涵蓋 EUV 至 SWIR
  • 99% 吸收率黑化鍍膜
  • 孔徑大小 50 至 1000μm
  • 提供未裝框及已裝框版本

Acktar 黑化小孔採用 Acktar Magic Black™ 黑化鍍膜,提供寬頻帶低反射率,涵蓋極紫外線 (EUV) 至短波紅外線 (SWIR)。此鍍膜提供近乎為零的除氣,並可在最高攝氏 380 度的環境中使用。Acktar 黑化小孔兩側均有鍍膜(包括小孔邊緣),並提供未裝框或 25mm 接口安裝版本,可輕鬆整合至光學系統。這款不鏽鋼基材小孔,適用於需要光源後向反射及散射偏低的空間濾光應用。

請注意:如需客製孔徑選項,請與我們聯絡