eo_logo
 
Product added to cart

50μm Aperture Diameter, 12.7mm Mounted, Acktar Blackened Pinhole

See More by Acktar

Acktar Blackened Pinholes (mounted)

Acktar Blackened Pinholes (mounted) Acktar Blackened Pinholes	(unmounted) Acktar Blackened Pinhole compared to an uncoated steel pinhole
×
Stock #16-822 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$5,285
Qty 1-9
NT$5,285
Qty 10+
NT$4,757
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Mounted
Model Number:
PA-1-2-50-05

物理和機械特性

Outer Diameter (mm):
12.7 ±0.2
Construction:
Stainless Steel
Fixed Aperture Diameter (μm):
50 ±3
Thickness (μm):
20 nominal

光學特性

Coating:
Magic Black™

螺紋和安裝

Diameter of Mount (mm):
12.7 ±0.2
Mount Thickness (mm):
2.0 ±0.1

材料特性

Absorbance (%):
99

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

產品概覽

  • 低反射率,涵蓋 EUV 至 SWIR
  • 99% 吸收率黑化鍍膜
  • 孔徑大小 50 至 1000μm
  • 提供未裝框及已裝框版本

Acktar 黑化小孔採用 Acktar Magic Black™ 黑化鍍膜,提供寬頻帶低反射率,涵蓋極紫外線 (EUV) 至短波紅外線 (SWIR)。此鍍膜提供近乎為零的除氣,並可在最高攝氏 380 度的環境中使用。Acktar 黑化小孔兩側均有鍍膜(包括小孔邊緣),並提供未裝框或 25mm 接口安裝版本,可輕鬆整合至光學系統。這款不鏽鋼基材小孔,適用於需要光源後向反射及散射偏低的空間濾光應用。

請注意:如需客製孔徑選項,請與我們聯絡