eo_logo
 
Product added to cart

50.8mm Dia. Right-Handed Plastic Circular Polarizer (CP42HER)

×
Stock #88-102 聯絡我們
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$2,485
Qty 1-5
NT$2,485
Qty 6+
NT$2,065
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Right-Handed Circular Polarizer

物理和機械特性

Diameter (mm):
50.80 +0.0/-0.5
Thickness (mm):
2.29 ±0.24
Construction:
Circular Plastic (PMMA) Circular Polarizers

光學特性

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Transmission (%):
42
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Polarization Efficiency (%):
>99.90

環境和耐用性因素

Operating Temperature (°C):
-40 to +80
Heat Resistance (°C x Hours):
80 x 500

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

產品概覽

  • 穿透率超過42%
  • 提供薄膜或塑膠基材
  • 提供右向或左向設計

圓形偏光片 (CP42HE and CP42HER) 非常適用於減少多種成像應用中的眩光,或提高明亮環境中顯示的可見度。這些圓形偏光片對400 - 700nm範圍內的可見光具有出眾的穿透率。塑膠基材的耐用性更高,而薄膜基材具有更高的彈性,可進行裁切以因應應用的需求。此外還提供左向 (CP42HE) 與右向 (CP42HER) 偏振方向。

可立即獲取客製報價

如果您需要尺寸介於3 mm和600 mm之間的圓形,方形或矩形聚合物相位延遲薄膜, 造訪我們的 偏振片訂製工具。  我們將立即提供報價,並在大約5周內按您需要的規模交付報價。  列出了標準製造公差和限制的完整清單。  若想根據您的要求進行全套客製,請瀏覽  光學濾光片玻璃客製能力專題頁。