eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

50/50.8mm Blank Table: No Holes

#58-862: 50/50.8mm Blank Table: No Holes

#58-862: 50/50.8mm Blank Table: No Holes

×
Stock #58-862 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$3,172
Qty 1-4
NT$3,172
Qty 5+
NT$2,870
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type of Optics:
Square or Rectangular
Type:
Adjustable - Tip-Tilt

物理和機械特性

Construction:
Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings
Adjustment Screw Pitch (mm):
0.25
Travel (mm):
No Z-Axis Translation

螺紋和安裝

Size of Compatible Optics (mm):
3.0 - 50.8
Compatible Post:
M4 x 0.7, 8-32

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 細牙調節螺紋:100 TPI
  • 調節旋鈕可用六角扳手拆卸
  • 可鎖定的調整螺釘

我們的TECHSPEC®調節架包括光學支架和安裝實驗台。調節架通過兩個或三個螺釘來調整位置和俯仰角度。3螺釘的版本可針對光軸進行調校。光學夾持器可夾持常見 的公/英制尺寸的光學元件。另外,C螺紋和T螺紋可兼容各種接口元件,可與30多種不同尺寸的配件使用。水平適配器可迅速方便的轉變光圈尺寸(19.05和38.1mm直徑 )。

調節旋鈕可用2mm的六角扳手拆卸,通過尼龍定位螺絲來調整旋鈕(包括1.5mm六角螺釘)。

本產品選用優質材料,確保機械強度,重複性好。各處調整螺母採用不銹鋼嵌件(市場上一些類似產品採用低質量廉價的鋼材料,或只有一個鋼接觸面)。 而本品採用特殊設計,塗有潤滑油脂確保運行平滑,手感良好。螺釘和連接桿上有尼龍材料,可保護光學元件不被碰傷。黃銅軸套與不銹鋼螺紋配合,經久耐用。

本調節架可連接我們的TECHSPEC®不銹鋼接桿,去除掉接桿上的外螺紋轉接口,可用M4或8-32的螺釘來連接接桿和其它配件。

TECHSPEC®光學安裝配件可以將TECHSPEC®可調實驗台輕鬆集成到各種應用中。