Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
我们不使用这种类别的 cookie
我們的TECHSPEC®調節架包括光學支架和安裝實驗台。調節架通過兩個或三個螺釘來調整位置和俯仰角度。3螺釘的版本可針對光軸進行調校。光學夾持器可夾持常見 的公/英制尺寸的光學元件。另外,C螺紋和T螺紋可兼容各種接口元件,可與30多種不同尺寸的配件使用。水平適配器可迅速方便的轉變光圈尺寸(19.05和38.1mm直徑 )。
調節旋鈕可用2mm的六角扳手拆卸,通過尼龍定位螺絲來調整旋鈕(包括1.5mm六角螺釘)。
本產品選用優質材料,確保機械強度,重複性好。各處調整螺母採用不銹鋼嵌件(市場上一些類似產品採用低質量廉價的鋼材料,或只有一個鋼接觸面)。 而本品採用特殊設計,塗有潤滑油脂確保運行平滑,手感良好。螺釘和連接桿上有尼龍材料,可保護光學元件不被碰傷。黃銅軸套與不銹鋼螺紋配合,經久耐用。
本調節架可連接我們的TECHSPEC®不銹鋼接桿,去除掉接桿上的外螺紋轉接口,可用M4或8-32的螺釘來連接接桿和其它配件。
TECHSPEC®光學安裝配件可以將TECHSPEC®可調實驗台輕鬆集成到各種應用中。
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information