eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

50.0mm Dia. x 200.0mm FL, VIS-NIR, Inked, Plano-Convex Lens

×
Stock #47-395-INK 5-7 Days
×
Other Coating Options
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$2,800
Qty 1-9
NT$2,800
Qty 10+
NT$2,520
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Product Details

Type:
Plano-Convex Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
50.00 ±0.025
Centering (arcmin):
<1
Center Thickness CT (mm):
5.07 ±0.10
Edge Thickness ET (mm):
2.00
Clear Aperture CA (mm):
49
Bevel:
Protective bevel as needed

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
200.00 @ 587.6nm
Back Focal Length BFL (mm):
196.66
Coating:
VIS-NIR (400-1000nm)
Coating Specification:
Rabs ≤0.25% @ 880nm
Ravg ≤1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤1.25% @ 890 - 1000nm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Focal Length Tolerance (%):
±1
Radius R1 (mm):
103.36
f/#:
4.00
Numerical Aperture NA:
0.13
Wavelength Range (nm):
400 - 1000
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
5 J/cm2 @ 532nm, 10ns

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品系列說明

  • 採用抗反射鍍膜,可為 400 - 1000nm 的光提供每個表面小於 1.25% 的反射率
  • 880nm光的反射率小於0.25%
  • 針對 0° 入射角而設計
  • 多種鍍膜選擇: 無鍍膜, MgF2, VIS 0°, NIR I, NIR II, VIS-EXTYAG-BBAR

TECHSPEC®VIS-NIR镀膜扁平凸透鏡(PCX)鏡頭具有正對焦,非常適合在成像應用中聚合和聚焦光線。它們還適用於各種應用,包括發射器,探測器,雷射器和光纖。這些精密反射鏡可用於多種光學及光子學應用,包括DNA定序儀及聚合酶連鎖反應(PCR)測試平臺等生物技術儀器。TECHSPEC®VIS-NIR镀膜扁平凸面(PCX)透鏡提供多種直徑和焦距。相同設計的鏡頭提供以下型號,無镀膜或寬頻擴展(Bbar),包括 無鍍膜, MgF2, VIS 0°, NIR I, NIR II, VIS-EXTYAG-BBAR

這些精密反射鏡可用於多種光學及光子學應用,包括DNA定序儀及聚合酶連鎖反應(PCR)測試平臺等生物技術儀器。

技術資訊

N-BK7

UV-NIR光譜中3 mm厚,無镀膜BK7窗口板的典型傳輸速率。

單擊此處下載數據

在0°AOI下塗有MgF2 (400-700 nm)厚的3 mm BK7窗口板的典型傳輸速率。

藍色陰影區域表示镀膜設計波長範圍,規格如下:  

Ravg ≤ 1.75% @ 400 - 700nm (N-BK7)

超出此範圍的數據不受保證,僅供參考。

單擊此處下載數據

在0°AOI下塗有VIS-EXT (350牛米)的BK7毫米厚窗板的典型傳輸速率。

藍色陰影區域表示塗層設計波長範圍,規格如下:  

Ravg ≤ 0.5% @ 350 - 700nm

超出此範圍的數據不受保證,僅供參考。

單擊此處下載數據

在0°AOI下塗有VIS-NIR (400 nm)的BK7毫米厚窗板的典型傳輸速率。

藍色陰影區域表示塗層設計波長範圍,規格如下: 

Rabs ≤ 0.25% @ 880nm
Ravg ≤ 1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤ 1.25% @ 890 - 1000nm

超出此範圍的數據不受保證,僅供參考。

單擊此處下載數據

3 mm厚的BK7窗口板在0°AOI下塗有VIS 0°(425 nm)的典型傳輸速率。

藍色陰影區域表示塗層設計波長範圍,規格如下: 

Ravg ≤ 0.4% @ 425 - 675nm

超出此範圍的數據不受保證,僅供參考。

單擊此處下載數據

在0°AOI下塗有YAG-Bbar (500 nm)的3 mm厚BK7窗口板的典型傳輸速率。

藍色陰影區域表示塗層設計波長範圍,規格如下:  

Rabs ≤ 0.25% @ 532nm
Rabs ≤ 0.25% @ 1064nm
Ravg ≤ 1.0% @ 500 - 1100nm

超出此範圍的數據不受保證,僅供參考。

單擊此處下載數據

3 mm厚的典型透射率BK7窗口在0°AOI下塗有NIR I (600 - 1050 nm)。

藍色陰影區域表示塗層設計波長範圍,規格如下:  

Ravg ≤ 0.5% @ 600 - 1050nm

超出此範圍的數據不受保證,僅供參考。

單擊此處下載數據

在0°AOI下塗有NIR II (750 - 1550nm)的3 mm厚BK7窗口板的典型傳輸速率。

藍色陰影區域表示塗層設計波長範圍,規格如下:  

Rabs ≤ 1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤ 1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤ 0.7% @ 750 - 1550nm

超出此範圍的數據不受保證,僅供參考。

單擊此處下載數據

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin