eo_logo
 
Product added to cart

5° Fan Angle, 400 - 500nm AR Coated, High Precision Powell Lens

×
Stock #70-128 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$10,745
Qty 1-10
NT$10,745
Qty 11+
NT$9,660
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Beam Shaping Lens

物理和機械特性

Dimensions (mm):
8.90 +0.00/-0.15
Height (mm):
8.90 +0.00/-2.00
Input Beam Diameter, 1/e2 (mm):
1.3

光學特性

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Coating:
BBAR (400-500nm)
Wavelength Range (nm):
400 - 500
Coating Specification:
Rabs <1.0% @ 400 - 500nm
Index of Refraction (nd):
1.458
Fan Angle (°):
5.00

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 產生均勻與平頂光強度分布
  • 提供1°~ 75°的扇形出射光
  • 提供400 - 500nm 或 500 - 850nm 抗反射鍍膜

精密鮑威爾透鏡,也稱為非球面線雷射發生器 (ALG),以在指定的扇形角內生成均勻的線光,光束強度分布為平頂型。鮑威爾透鏡使用精密製造工藝製造,以確保生成的雷射光有高功率、均勻性和分布線性度,以及卓越的部件間尺寸一致性。專為特定的輸入光束直徑而設計,以提供最佳的線光束均勻性;輸入光束越大,生成光線兩端的強度就越高,而輸入光束越小,光線分布就越趨近高斯分布。精密鮑威爾透鏡非常適用於機器視覺和生命科學應用,包括三維輪廓測量、PCB 檢測、線掃描 SD-OCT、線掃描共焦顯微鏡、流式細胞儀和顆粒分析。