eo_logo
 
Product added to cart

480nm CWL, 25mm Dia., 10nm FWHM, Interference Filter

×
Stock #65-690 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$6,020
Qty 1-9
NT$6,020
Qty 10+
NT$5,425
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Bandpass Filter
Typical Applications:
FITC Excitation

物理和機械特性

Diameter (mm):
25.00 +0.0/-0.2
Clear Aperture CA (mm):
21.0
Thickness Tolerance (mm):
±0.1
Construction:
Mounted in Black Anodized Ring

光學特性

Angle of Incidence (°):
0
Optical Density OD (Average):
≥3.0
Center Wavelength CWL (nm):
480.00 ±2
Center Wavelength CWL Tolerance (nm):
±2
Full Width-Half Max FWHM (nm):
10.00 ±2
Full Width-Half Max FWHM Tolerance (nm):
±2
Minimum Transmission (%):
≥45
Coating:
Traditional Coated
Surface Quality:
80-50
Blocking Wavelength Range (nm):
200 - 1200

螺紋和安裝

Mount Thickness (mm):
7.5 ±0.1

環境和耐用性因素

Operating Temperature (°C):
-50 to +75

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

產品概覽

  • 可用於紫外線、可見光及紅外線中心波長
  • 提供10 - 80nm頻寬
  • 非常適用於生物醫學應用與儀器整合
  • 193-399nm, 400-699nm, and 700-1650nm CWL Options Available

傳統鍍膜帶通干涉濾光片用於有選擇地狹窄範圍的波長穿透,同時阻隔其他所有波長,非常適用於多種生物醫學與定量化學應用。

帶通干涉濾光片廣泛用於多種應用 (包括臨床化學、環境測試、比色法、元素與雷射光分離、火焰光度法、螢光及免疫分析) 的儀器中。此外,帶通干涉濾光片還用於選取電弧燈或氣體放電燈的離散光譜線,以及分離氬、氪、Nd:YAG及其他雷射發出的特定光線。這些濾光片通常與雷射二極體模組LED搭配使用。

傳統鍍膜濾光片

傳統鍍膜濾光片製造時分為三個區段,其中一個區段負責決定中央波長 (CWL)、帶寬 (FWHM) 及穿透曲線,另外兩個區段則控制濾光片的攔截範圍。傳統鍍膜帶通干涉濾光片的帶通區段,製造時會重複將部分反射的電介質化合物薄層真空沉積在玻璃基材上。相消干涉造成的波長拒絕比例,會限制在中央波長的 15% 之內,因此必須在其中加入額外的玻璃或金屬攔截器,以減少帶外穿透。金屬攔截器(例如銀層)可反射及吸收濾光片通帶以外的輻射,並排除 X 光至長波紅外線 (LWIR) 的更高階通帶。金屬攔截器的攔截能力,可透過吸收紫外線或長波輻射的有色穿透玻璃及客製染料加以增強。薄膜沉積完成後,三個區段將進行刻線、層壓、切割及安裝。

Technical Information

Custom

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。

Frequently Purchased Together

Compatible Mounts

Title  Type 比較 庫存號碼   價格  Buy
25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, M4 Fixed #13-787 NT$683
Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, 8-32 Fixed #13-788 NT$683
Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
25.0mm Optic Dia., Optic Mount Fixed #64-560 NT$1,068
Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., E-Series Kinematic Mount Adjustable - Tip-Tilt #15-866 NT$1,383
Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, M4, Quick Start Optical Mounts Fixed #17-536 NT$2,083
Request Quote
  • 聯絡我們
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, 8-32, Quick Start Optical Mounts Fixed #17-537 NT$2,083
Request Quote
  • 聯絡我們
    ×
2.0 - 35.0mm Optic Dia., Three-Screw Adjustable Ring Mount Fixed #03-668 NT$2,170
Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., L-Slot Direct Mount Fixed #36-410 NT$2,328
Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Side Flange Direct Mount Fixed #36-414 NT$2,328
Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
9.5 - 73.0mm Optic Dia., Three-Screw Adjustable Ring Mount Fixed #36-605 NT$2,713
Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
25/25.4mm Diameter, E-Series Kinematic Mount, Quick Start Optical Mounts Adjustable - Tip-Tilt #17-521 NT$2,783
Request Quote
  • 聯絡我們
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Kinematic Mount, 2-Screws Adjustable - Tip-Tilt #58-851 NT$3,185
Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., L-Slot and Rotation Direct Mount Adjustable - Rotary #36-411 NT$3,325
Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
5.0 - 25.0mm Optic Height, Metric Bar-Type Optic Holder Fixed #55-529 NT$3,325
Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Kinematic Mount, 3-Screws Adjustable - Tip-Tilt #58-854 NT$3,465
Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
7.0 - 40.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-676 NT$3,465
Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
10.0 - 60.0mm Optic Height, Metric Bar-Type Optic Holder Fixed #55-530 NT$3,535
Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
19.5 - 108.0mm Optic Dia., Three-Screw Adjustable Ring Mount Fixed #03-670 NT$3,710
Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
7.0 - 67.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-669 NT$3,780
Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
8.0 - 118.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-666 NT$3,920
Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Optical Cell Assembly Fixed #36-461 Clearance NT$4,830
Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
25/25.4mm Dia., Kinematic Mount, 3-Screws, Quick Start Optical Mounts Adjustable - Tip-Tilt #17-523 NT$4,865
Request Quote
  • 聯絡我們
    ×
4.0 - 36.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-077 NT$5,145
Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 2-Screws Adjustable - Tip-Tilt #26-815 New NT$5,250
Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
2"/50.8mm Diameter, Bar Type Lens / Filter Holder, Quick Start Optical Mounts Fixed #17-530 NT$5,259
Request Quote
  • 聯絡我們
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 3-Screws Adjustable - Tip-Tilt #26-818 New NT$5,950
Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., X-Y Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XY) #62-956 NT$9,030
Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
25.0/25.4mm Optic Diameter, X-Y Translating Quick Start Optical Mounts Adjustable - Linear (XY) #17-513 NT$10,544
Request Quote
  • 聯絡我們
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Kinematic Mirror Mount Adjustable - Tip-Tilt #55-003 NT$10,990
Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Kinematic Mirror Mount with Micrometer Adjustable - Tip-Tilt #55-456 NT$11,795
Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
5.0 - 100.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-078 NT$13,405
Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Kinematic Mirror Mount with Micrometer, Quick Start Optical Mounts Adjustable - Tip-Tilt #17-519 NT$13,510
Request Quote
  • 聯絡我們
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., X-Y-Z Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XYZ) #62-959 NT$17,675
Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., 5 Axes Optical Mount Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-776 NT$24,675
Request Quote
  • 聯絡我們
    ×
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program