eo_logo
 
Product added to cart

475nm, 210mW, SMA Connector, Fiber-Coupled LED

Digital Fiber Coupled LEDs

Digital Fiber Coupled LEDs

×
Stock #70-902 New 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$43,400
Qty 1+
NT$43,400
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Operating Lifetime (hours):
~10,000
Contents of Kit:
1 x Fiber-coupled LED Unit
1 x 12V DC Power Supply
1 x International AC Socket Clip
1 x USB to RS232 adapter cable
Note:
Fiberoptic Patch Cords sold separately

光學特性

Color:
Blue
Wavelength (nm):
475.00 (Nominal)
Bandwidth (nm):
25 (FWHM)

電氣性能

Output Power (mW):
210

硬體與介面連接

Connector:
SMA

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 波長範圍為275 - 940nm,具有寬頻和白光 LED 選項
  • 高輸出功率達250mW
  • 整合式驅動器和控制器,易於使用

數字光學耦合LED提供高輻射功率和光譜穩定輸出,外形緊湊且易於使用。集成驅動器和控制器控制一系列LED參數,包括輸出功率,延遲, 觸發器,脈衝持續時間和脈衝寬度調製(PWM)頻率和占空比。這些LED採用被動式熱管理設計,可提供較長的使用壽命,而不會產生噪音,消耗額外能量的風扇,也不需要更換燈泡。數字光纖耦合LED非常適合生命科學和醫療應用,例如光譜學,光遺傳學,螢光激發, 光動力治療(PDT)和紫外線化學和生物分析。用戶友好的GUI可供下載,允許通過串行通信控制計算機並集成到多種程式語言中,包括LabVIEW,MATLAB和Python。

請注意:為了獲得最大功率輸出,建議使用具有大核心直徑和高價值孔徑(NA)的光纖接插線優化輸入耦合。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program