TECHSPEC®硬質鍍膜OD 4.0 10nm帶通濾光片是窄波濾光片,廣泛用於包括火焰光度法、元素或雷射光分離、螢光、雷射二極體清理、化學探測或分析等多種應用。TECHSPEC®硬質鍍膜OD 4.0 10nm帶通濾光片具有耐用的硬質鍍膜,可最大限度減少濾光片衰減,同時提高穿透率。這些光學濾光片能以深入的阻隔能力提供陡峭的斜率光譜,因此在需求嚴苛的應用中具有高效能。
注意: 這些濾光片是針對高光譜性能而非高雷射誘導損傷閾值(LIDT)而進行最佳化的。這些濾光片的典型 LIDT 值是1 J/cm2 @ 532nm, 10ns。如果你需要更高的 LIDT值的濾光片,請聯絡我們 。
Title | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|
12.5mm Dia., Nd:YAG Hard Coated OD 4.0 10nm Bandpass Filter Kit (4 Filters) | #15-097 | NT$23,360 Request Quote |
|
||
25mm Dia., Nd:YAG Hard Coated OD 4.0 10nm Bandpass Filter Kit (4 Filters) | #15-098 | NT$37,456 Request Quote |
|
||
50mm Dia., Nd:YAG Hard Coated OD 4.0 10nm Bandpass Filter Kit (4 Filters) | #15-099 | NT$91,315 Request Quote |
|
愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。
我們的核心能力包括:
1-800-363-1992
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2025, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
Privacy Policy | Cookie Policy | Terms & Conditions | Accessibility
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information