eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

40mm Square, Protected Gold Coated, λ/10 Mirror

×
Stock #64-032 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$6,965
Qty 1-5
NT$6,965
Qty 6+
NT$5,565
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Flat Mirror

物理和機械特性

Back Surface:
Commercial Polish
Dimensions (mm):
40.0 x 40.0
Dimensional Tolerance (mm):
+0.0/-0.20
Bevel:
Protective bevel as needed
Clear Aperture (%):
90
Edges:
Ground
Parallelism (arcsec):
30
Thickness (mm):
5.00 ±0.20
Length (mm):
40.00
Width (mm):
40.00

光學特性

Surface Flatness (P-V):
λ/10
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Quality:
20-10
Coating Specification:
Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
Coating:
Protected Gold (700-10000nm)
Coating Type:
Metal
Wavelength Range (μm):
0.7 - 10
Wavelength Range (nm):
700 - 10000
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.8 J/cm2 @ 1064nm, 10ns

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

產品概覽

  • 精密熔融石英基材
  • 提供多種尺寸與鍍膜選項
  • 熱膨脹係數低

TECHSPEC® λ/10 第一表面反射鏡是可見光和紅外光譜中需要光束轉向和反射應用的理想選擇。反射鏡採用精密熔融石英基材,熱膨脹係數低,同時具有高度耐用性和耐磨性。這些精密反射鏡有多種尺寸和鍍膜可供選擇,包括增強鋁、保護金和保護銀鍍膜。鍍膜保護層可以改善部件的易用性,提高金屬鍍膜的耐用性,並防止氧化,而對金屬鍍膜的性能影響很小。TECHSPEC® λ/10 第一表面反射鏡可用於各種光學及光子學應用,包括 DNA 定序儀和聚合酶連鎖反應 (PCR) 測試平臺等生物技術儀器。

備註:表面精度為鍍膜前量測值

這些精密反射鏡可用於多種光學及光子學應用,包括DNA定序儀及聚合酶連鎖反應(PCR)測試平臺等生物技術儀器。

Technical Information

600-1000nm Ultrafast-Enhanced Silver
600-1000nm Ultrafast-Enhanced Silver
800-1150nm Ultrafast-Enhanced Silver
800-1150nm Ultrafast-Enhanced Silver

相關產品

Custom

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。

Frequently Purchased Together

Compatible Mounts

Title  Type 比較 庫存號碼   價格  Buy
60mm sq - Rectangular Bar Clamp Fixed #54-995 NT$4,130
Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
3.0" Angle Mirror Mount Adjustable - Tip-Tilt #36-481 NT$8,575