eo_logo
 
Product added to cart

3mW 520nm Compact LDM Laser Diode Module

×
Stock #72-818 New 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$8,050
Qty 1+
NT$8,050
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料
Operating Current (mA):
<80

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
49.00
Weight (g):
22.00

Optical Properties

Focus Range:
150mm -∞

Environmental and Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-10 to +55
Storage Temperature (°C):
-10 to +85

Additional Info

Note:
Includes: Users Manual, Warning Label, and Focus Key

General

Type:
Index Guided Diode, CW

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品系列說明

  • 圓形和橢圓形光束選項
  • 用於儀器整合的裸引線
  • 可對焦範圍為 20mm 至無限遠

緊湊型 LDM 可調焦雷射二極體模組配套齊全、結構緊湊的雷射二極體經久耐用、尺寸小巧,頻寬範圍寬,橢圓輸出光束,可用於可調光學透鏡。圓形輸出光束使用長焦距塑膠透鏡產生。緊湊型 LDM 可調焦雷射二極體模組的應用包括:可作為指示光用在陣列上、條碼讀取器、測量學 、空間學等。掃描、機器人控制、目標指示、定位以及分析。調焦工具已包含在二極體模組中。線性發生器附件可用於下列所有二極體模組。操作所需的 電源 需另購。

 
請注意:雷射二極體外殼與電源電壓是電氣隔離的。 

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin