eo_logo
 
Product added to cart

3mm Dia., Four-Element Segmented InGaAs Photodiode

#17-078, 3mm Dia., Four-Element Segmented InGaAs Photodiode

×
Stock #17-078 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$21,175
Qty 1-4
NT$21,175
Qty 5+
NT$18,725
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Rise/ Fall Time @ VR=5V (ns):
24 (typical)

物理和機械特性

Size of Active Area (mm):
3 Dia.
Element Gap (mm):
0.045

電氣性能

Responsivity @ 1310nm (A/W):
0.85 minimum / 0.9 typical
Responsivity @ 1550nm (A/W):
0.9 minimum / 0.95 typical
Capacitance @ VR=5V (pF):
225
Noise Equivalent Power NEP (W/ Hz1/2):
2.50 x 10-14 @ 1550nm
Maximum Reverse Voltage (V):
10
Dark Current @ VR=5V (nA):
Maximum: 100 Typical: 2.0

硬體與介面連接

Connector:
TO-8

環境和耐用性因素

Operating Temperature (°C):
-40 to +75
Storage Temperature (°C):
-55 to +125

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

分段式 InGaAs 光電二極體具備大型有效區域,並分為四個個別元素。本系列光電二極體的四個元素,具備高度回應均勻性及低串擾等特性,可在準確歸零或定心應用中使用。本系列光電二極體在時間和溫度方面都可維持穩定,提供 900 - 1700nm 的回應能力,並在 1100 - 1620nm 具備優異的回應能力。分段式 InGaAs 光電二極體適用於位置偵測、光束對準,以及近紅外線光譜的光束輪廓描繪應用。每個光電二極體都封裝於隔離的 TO-5 或 TO-8 罐之中,並採用抗反射鍍膜窗鏡以提升光通量。