eo_logo
 
Product added to cart

365nm UV Curing Pen Kit

×
Stock #17-319 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$44,625
Qty 1+
NT$44,625
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Contents of Kit:
1 x UV Curing Pen
1 x Li-ion Battery Charger & USB Cable
2 x Rechargeable Li-ion Batteries
1 x UV Protective Glasses

物理和機械特性

Dimensions (mm):
25mm Dia. x 146mm Length

光學特性

Wavelength (nm):
365.00
Beam Diameter (mm):
7 @ 5mm WD
10 @ 20mm WD
Working Distance (mm):
5 - 20
Irradiance (W/cm2):
2

硬體與介面連接

Power Requirement:
1 x Li-ion Battery (Included)

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 高達 5.5W/cm2 的紫外線照射強度
  • 365nm 和 395nm 中心波長
  • 提供有線或無線選項

手持式 UV 固化 LED 光源提供一系列輸出功率和光束直徑,最適合使用者的各種應用。紫外線固化筆 #17-319 和 #20-617 是無線手持式電池供電設備,可提供高達 2W/cm2 的紫外線輻照度和長達 2 小時的電池壽命。紫外線固化燈 #26-821 和 #12-679 是有線手持式設備,可提供分別高達 1.4W/cm2 或 5.5W/cm2 的可調紫外線輻照度。有線UV固化燈可以透過手持聚光燈上的按鈕或附帶的腳踏板進行操作。手持式 UV LED固化 光源是光學車間和實驗室中染色凝膠的 UV 固化、滅菌或螢光的理想選擇。

注意:由於紫外線固化燈#12-679 的功率較高,我們建議在操作過程中使用紫外線防護眼鏡。與您的健康和安全經理聯繫,以確保您為您的應用選擇合適的個人防護裝備。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin