eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

35mm VIS, 50R/50T, Non-Polarizing In-Line Cube Beamsplitter

×
Stock #20-097 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$15,645
Qty 1-5
NT$15,645
Qty 6+
NT$13,300
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Note:
Absorptive Surface Treatment on Blackened Face
Type:
Non-Polarizing Beamsplitter

物理和機械特性

Bevel:
Protective bevel as needed
Clear Aperture (%):
>90
Construction:
Cube
Dimensions (mm):
35.0 x 35.0 x 35.0

光學特性

Beam Deviation (arcmin):
≤2
Coating:
VIS
Coating Specification:
Ravg <0.5% @ 430 - 670nm
Reflection/Transmission Ratio (R/T):
50/50
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
40-20
Wavelength Range (nm):
430 - 670
|Ts-Tp|:
<6%
Absolute Transmission (%):
45 ±10
Average Transmission (%):
45 ±5
Power (fringes) @ 632.8nm:
1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.25

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 可大大減少眩光和干擾
  • 反射/穿透比為50/50
  • 非常適用於同軸照明

TECHSPEC® 非偏振同軸立方體分光鏡是TECHSPEC® 廣波段非偏振立方體分光鏡 的特殊版本,進行了專門的表面處理。這一功能減少了眩光、干擾偽影,同時提高了影像對比度。這些立方體分光鏡是同軸照明應用的理想選擇,在對鬼影敏感的各種應用中起到顯著作用。TECHSPEC® 非偏振同軸分光鏡由公差小的直角稜鏡組成,並有廣波段抗反射(BBAR)鍍膜,以最大程度地提高特定波長的穿透率。這些分光鏡在其設計波長範圍內光譜平坦,減少了入射角的變化或收斂/發散光束造成的不良影響。

相關產品

Custom

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。