Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
TECHSPEC® Cw 系列定焦鏡頭是 TECHSPEC® C 系列定焦鏡頭的防水版本。這些鏡頭專為符合 IEC 異物防護等級 IPX7 與 IPX9K 而設計,可以在水下最多 1 公尺的深度承受 30 分鐘,並在近距離高壓高溫的水噴霧中工作,所有 3.5 和 4.5 mm版本僅符合 IPX7。這些鏡頭包含具有疏水鍍膜的窗鏡,可以防止水滴落到鏡頭表面。為防止濕氣進入外殼,鏡頭採用多個 O 形環進行密封。TECHSPEC® Cw 系列定焦鏡頭專為最高 5 百萬畫素的 2/3” 傳感器而設計,非常適用於食品、製藥、汽車及安保等應用。這些鏡頭榮獲《視覺系統設計》雜誌2021年度創新者銅牌獎。
愛特蒙特光學創造一系列高效能的光學設計(C 系列),並針對特定應用開發出 5 種自訂的光機解決方案,這些鏡頭系列使用與 C 系列鏡頭相同的光學元件,能在各種光機解決方案中提供同樣出色的光學效能,滿足您的應用需求:
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information