eo_logo
 
Product added to cart

30X Microscope/ 7 X 25 Scope

×
Stock #54-912 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$11,095
Qty 1-4
NT$11,095
Qty 5+
NT$10,500
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
42.00
Field of View (mm):
Micro: 9.5, Scope: 68 - 10°
Weight (g):
Micro: 212, Scope: 154

Optical Properties

Magnification:
Micro: 30X, Scope: 8.5 - 7X
Working Distance (mm):
Micro: 65, Scope: 500 - ∞

Additional Info

Note:
Micro Length: 202
Scope Length: 119

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品系列說明

  • 提供25倍、30倍、35倍、40倍與45倍機型
  • 具有近焦功能與很長的距離範圍
  • 產生真正的直立影像
  • 提供適用於25倍與35倍機型的C接口轉接器

我們體積精巧的直測顯微鏡,非常適用於多用途檢測應用。內部屋脊稜鏡可確保清晰直立的影像。每個內視鏡都包含物體調整功能,採用平順的螺旋對焦環。透明丙烯酸底座可讓儀器直接置於平坦物體上,讓環境光線通過其中。透明底座切腳(兩個分隔 180°)可讓精密儀器接觸進行檢測的物體。可移除底座以配合不規則物體。因應長距離需求,可移除底座和底部微距鏡頭以提升彈性,作為直立影像單眼內視鏡。C 接口攝影機轉接環適用於使用 35X 機型的影片成像應用,可利用固定螺絲安裝在目鏡上方,25X 版本則是以螺紋安裝在內視鏡。請注意,額外的精密對焦環僅於 45X 及 40X 機型的微距鏡頭提供。隨附襯墊式儲存盒。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin