Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
我们不使用这种类别的 cookie
TECHSPEC® 交叉滾柱軸承單軸位移調整臺(標準頂端機型)採用先進的交叉滾柱軸承引導系統,提供優異的精度、剛性及負載能力。這款先進的引導系統,可讓調整臺具備精準定位能力,直線精度可達 2μm。TECHSPEC 交叉滾柱軸承單軸位移調整臺(標準頂端機型)能夠與其他尺寸調整臺整合,也能與 TECHSPEC® 手動位移調整臺整合,讓使用者享有更高彈性,並可在不同組態建立任何數量的軸。這類標準頂端機型的位移調整臺,提供英制 ¼-20 TPI 孔型,以及設置 M6 中央安裝孔的公制孔型機型。
所有位移調整臺均相容於 100 級無塵室 (ISO 5),並提供微尺或導螺桿傳動,搭配中央或側邊傳動組態。導螺桿傳動提供 0.5mm 螺距,公制測微尺提供 0.5mm 螺距並搭配 0.01mm 分度,英制測微尺則提供 0.025 吋螺距並搭配 0.001 吋分度。
TECHSPEC Z 軸支撐架可搭配使用位移調整臺,以配置自己的 X-Y-Z 多軸定位系統。TECHSPEC 底部轉接板提供簡便方式,能輕鬆將 30mm 和 40mm 調整臺安裝到標準實驗板。70mm 及 125mm 位移調整臺則不需要轉接板,可直接安裝至實驗板。
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information