eo_logo
 
Product added to cart

30mm Aperture, Acktar Blackened Laser Beam Trap

See More by Acktar
Acktar Blackened Laser Beam Trap

Acktar Blackened Laser Beam Trap

Acktar Blackened Laser Beam Trap
×
Stock #13-515 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$8,785
Qty 1-2
NT$8,785
Qty 3+
NT$8,271
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Laser Beam Trap
Model Number:
LBD-T-30

物理和機械特性

Construction:
Black Anodized Aluminum
Aperture Size:
30mm (Dia.)
Length (mm):
70.00
Outer Diameter (mm):
41.5

光學特性

Coating:
Vacuum Black & Metal Velvet
Wavelength Range (nm):
100 - 10000

電氣性能

Maximum Incident Power Density (W/cm2):
20
Maximum Power (W):
20

螺紋和安裝

Mount Diameter (mm):
55
Mounting Threads:
M6 x 1.0

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

產品概覽

  • 經鍍膜處理可高度吸收雷射光
  • 管狀光束光鉗或扁平光束阻隔設計
  • M6 螺紋孔,便於桿式安裝

Acktar 黑化雷射光束光鉗及塊規採用專屬鍍膜,可吸收紫外線 (UV) 至長波紅外線 (LWIR) 光譜的入射雷射光。這類 Acktar 鍍膜可達到 10-6 以下的反射係數(光束光鉗設計),雷射損傷閾值則高達 20 W/cm2。光束光鉗及光束塊規均設置 M6 螺紋孔,可輕鬆安裝至光學桿,以便整合至光學系統。Acktar 黑化雷射光束光鉗及塊規供應多種尺寸,以容納小型或大型雷射光束,並減少雷射損傷風險以提升整體實驗室安全。扁平光束塊規設計採用 92mm 的背面螺絲,可連接冷卻風扇,以便連結多個塊規涵蓋大範圍區域。