eo_logo
 
Product added to cart

30° Travel, 60 x 60mm Stage Size Metric Goniometer, R95

×
Stock #55-841 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$29,381
Qty 1-4
NT$29,381
Qty 5+
NT$26,443
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Metric

物理和機械特性

Type of Movement:
Goniometer
Guide System:
Dovetail
Stage Size (mm):
60 x 60
Travel (°):
±15
Construction:
Brass Stage
Load Capacity (kg):
5
Resolution (°):
0.1
Weight (kg):
0.92

光學特性

Radius R (mm):
95

硬體與介面連接

Type of Drive:
Lead Screw

螺紋和安裝

Mounting Threads:
(1) M6 x 1.0, (8) M4 x 0.7

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

產品概覽

  • 可堆疊以實現兩軸旋轉
  • 採用耐用黃銅構造
  • 燕尾設計搭配遊尺規

公制測角器可沿安裝表面中心上的固定點精確調整物體角度。半徑較小的調整臺可安裝在半徑較大的相同尺寸調整臺上,因此可沿共同點在兩個不同的軸進行調整。所有調整臺都採用可精密調整的燕尾接頭設計,並配帶遊尺規以確保獲取高分辨率測量和進行重複性調整。公制測角器使用鎖定拇指螺釘固定每個調整臺。調整臺採用耐用黑漆黃銅材質。提供 40mm 方形、8mm 厚的安裝轉接器板 (#58-290),可安裝到 M3 孔中,並為 ¼-20 或 M6 凹頭帽螺釘提供埋頭孔。

40mm 方形的公制測角器與以下調整臺相容:#55-029#55-030#55-031#55-838#55-839

60mm 方形的公制測角器與以下調整臺相容:#54-687#55-032#55-459#55-527#56-335#56-336

Technical Information

Dimensions
Stock No. A B C D
#13-629 15mm 20mm 31mm 7mm
#55-838 35mm 16mm 47mm 7mm
#55-839 51mm 15mm 62mm 6.5mm
#55-840 50mm 34mm 63mm
#55-841 84mm 31mm 95mm
#13-630 115mm 24mm 130.4mm

Accessories

Title 比較庫存號碼  價格 Buy
100 x 40mm Metric Base Plate #54-976 NT$2,668   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
120 x 70mm Metric Base Plate #54-977 NT$3,028 Qty 10+ NT$2,682   Request Quote