eo_logo
 
Product added to cart

30 x 30mm Opal Checkerboard Target

Opal Checkerboard Calibration Target

×
Stock #12-198 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$17,500
Qty 1-4
NT$17,500
Qty 5+
NT$16,653
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

NIST Certification:
No

物理和機械特性

Pattern Size (mm):
0.4 x 0.4 ±0.002
Dimensions (mm):
30 x 30 ±0.10
Thickness (mm):
1.52 ±0.10

光學特性

Coating:
Blue Chrome (reflectivity <7% @ 550nm)
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Opal Glass

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

產品概覽

  • 在尺寸穩定的玻璃基材採用鍍鉻圖案
  • 最適合成像系統的反射性照明校準
  • 提供自 20mm 起的各種尺寸,適用於小或大視場

棋盤校準測試板用於校準 2D 工業及機器視覺相機,以偵測影像畸變或傳感器問題,確保量測精度。這類棋盤測試板採用象牙白色及乳白色玻璃基材,可維持剛性,不會因為彎曲影響圖案。棋盤測試板能夠盡量減少後向反射陰影,適用於反射照明校準具有寬廣視場的成像系統。這類測試板提供各種尺寸,搭配使用小或大視場相機。

請註意: 規格中註明 "NIST 證書: 有" 字樣即表示該產品附帶有校準證書.