eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

2X Cf Objective

#88-352: 2X Cf Objective

#88-352: 2X Cf Objective

×
Stock #88-352 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$18,025
Qty 1-2
NT$18,025
Qty 3+
NT$16,730
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Fluorite
Note:
Magnification can be increased by adding tube length (see table)
Style:
Finite Conjugate
Manufacturer:
Edmund Optics®

物理和機械特性

Clear Aperture CA (mm):
13.7
Length (mm):
105.91
Maximum Diameter (mm):
30
Aperture (mm):
Front: 13.7
Weight (g):
95
Tube Length (mm):
50.0

光學特性

Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
4.40mm
Horizontal Field of View, 1.1" Sensor:
7.04
Focal Length FL (mm):
35.00
Coating:
425 - 675nm BBAR
Magnification:
2X
Numerical Aperture NA:
0.120
Resolving Power (μm):
5.55
Depth of Field (μm):
18.82
Working Distance (mm):
31.3
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Field Number (mm):
17.6
Parfocal Length (mm):
83.21
Immersion Liquid:
N/A

傳感器

Maximum Sensor Format:
1.1"

螺紋和安裝

Mount:
C-Mount

環境和耐用性因素

Operating Temperature (°C):
+10 to +40

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

產品概覽

  • 體積小巧,重量輕盈
  • 使用間隔環,即可配置放大倍率
  • 經優化以適用於長工作距離

TECHSPEC® Cf 物鏡組件經過精心設計,可降低成像系統的整體重量與大小,同時保持光學效能。傳統的物鏡系統通常需要很長的鏡筒長度與成像鏡筒,但TECHSPEC® Cf 物鏡組件對每個物鏡進行最佳化,以允許使用更短的鏡筒長度。標準化的30mm外徑與C接口螺紋可簡化與系統組件的整合。新增間隔環以增大鏡筒長度,即可輕鬆提高放大倍率。每個鏡頭都具備寬頻抗反射鍍膜,以便在可見光光譜範圍內提供均勻且最大的光線穿透率。Zemax 檔案可依要求提供

TECHSPEC® Cf 物鏡非常適用於多種生物醫學或機器視覺應用(包括顯微鏡、流式細胞儀、製藥檢測,以及裝配線或故障檢測)。

注意:TECHSPEC® Cf 物鏡非常適用於多種生物醫學或機器視覺應用(包括顯微鏡、流式細胞儀、製藥檢測,以及裝配線或故障檢測)。注意:可根據要求提供廣泛的放大倍率和數值孔徑選項,以滿足各種分辨率、光通量以及景深要求。為了確保鏡頭良好地適合您的應用,我們會應要求提供額外的對比度、分辨率、放大倍率和鏡筒長度資料。請聯絡技術支援以討論您的特定要求。

Technical Information

Increase Magnification by Adding Tube Length
Stock # Tube Length Added Magnification*
#88-352 None (Base Mag) 2X
70mm 4X
84mm 5X
190mm 7.5X
#88-353 None (Base Mag) 5X
40mm 7.5X
78mm 10X
155mm 15X
230mm 20X
#88-354 None (Base Mag) 10X
30mm 15X
60mm 20X

*Approximate. Spacer rings may be needed to dial in magnification