eo_logo
 
Product added to cart
Top Seller

2X C-Mount Fixed Focal Length Lens Extenders

×
選擇參數規格
Magnification:
Stock #54-356 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$4,130
Qty 1+
NT$4,130
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

概況

Type:
Lens Accessory

物理和機械特性

Length (mm):
15.70
Outer Diameter (mm):
37.5

光學特性

Magnification:
2X

螺紋和安裝

Mounting Threads:
(2) M3
Mount:
C-Mount

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

產品

 Magnification   比較   庫存號碼   價格  Buy
1.5X
2X

詳細資料

  • 提供 1.5 和 2X 倍率版本
  • 相容於 C 接環成像鏡頭
  • 提供 M3 螺紋接環

作為間隔環的替代措施,向光學系統的相機端加入一個負焦距鏡頭可減小視場,同時維持原始的工作距離規格。例如,將焦距增加2倍同樣可將視場減小兩倍。因此,2X擴展鏡可將25mm焦距鏡頭轉換成50mm焦距鏡頭。專為 C 接環視訊鏡頭而設計。