Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
我们不使用这种类别的 cookie
易於使用的轉接器,能針對直徑為½" (12.7mm) 的立桿中的任何¼-20螺紋元件提供45度支撐。¼"凹頭帽螺釘 (S.H.C.S.) 埋頭孔隨附凹頭帽螺釘,可用於在45° 平面內的位置旋轉及固定所安裝的元件。
Offset A | OD Mount B | Centerline Height C | D | E |
1" (25.4mm) | 1" (25.4mm) | 0.646" (16.4mm) | 20.9mm | 5mm |
2" (50.8mm) | 2" (50.8mm) | 1.293" (32.8mm) | 37.3mm | 8mm |
2" (50.8mm) | 4" (101.6mm) | 0.586" (14.9mm) | 19.5mm | 4mm |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information