eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

25mm Thick Inner Pair Optic Mounts

25mm Thick Inner Pair Optic Mounts

×
Stock #11-054 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$2,328
Qty 1-4
NT$2,328
Qty 5+
NT$2,177
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Fixed
Function:
Optic Mount (Fixed)

物理和機械特性

Construction:
Matte Black Anodized Aluminum (6061-T6)
Total Length (mm):
50
Clear Aperture CA (mm):
22.0
Max. Thickness of Compatible Optics (mm):
16.5
Min. Thickness of Compatible Optics (mm):
1.0
Edge Thickness of Compatible Optics (mm):
16.5

螺紋和安裝

Diameter of Compatible Optics (mm):
25.0
Thread Type:
M29 x 0.75

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 有助於成像系統結構
  • 結合鏡頭打造特定放大倍率,適合寬廣波長範圍
  • 使用多元件鏡筒及配件打造完整成像系統

TECHSPEC® 多元件內部成對光學接口,可在單一接口結合兩個直徑相同的光學元件,並讓兩者之間的距離不變。結合各種焦距的不同鏡頭,可以打造中繼鏡頭組件。您可由本公司提供的光學鏡頭中,選擇適合應用的正確波長規格,打造自己理想的成像系統。接口支援 12mm 至 25mm 的光學直徑,以及 4mm 至 16.5mm 的邊緣厚度。本系列接口在外直徑採用 M29 x 0.75 螺紋,可沿著 TECHSPEC® 多元件外鏡筒的光學軸輕鬆定位。TECHSPEC® 多元件內部成對光學接口配備兩個 Delrin 環,確保扣環及光學元件之間穩固夾緊,不會造成光學元件損傷。

注意:我們強烈推薦使用特別設計的 ME 活動扳手 (#13-567),以結合公制及英制的刻度尺順暢來回移動內部成對光學安裝座。

Accessories

Title 比較庫存號碼  價格 Buy
Multi-Element Retaining Ring Set #37-774 NT$648 Qty 5+ NT$571   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Multi-Element Spanner Wrench with Scale #13-567 NT$2,065   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Multi-Element Tube Spanner Wrench #11-046 NT$1,908   Request Quote