eo_logo
 
Product added to cart

25mm Standard UV Fixed Focal Length Lens

25mm Standard UV Fixed Focal Length Lens, #57-542

×
Stock #57-542 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$64,225
Qty 1+
NT$64,225
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Fixed Focal Length Lens

物理和機械特性

Iris Option:
Variable
Length (mm):
25.40
Maximum Diameter (mm):
30.0
Weight (g):
33.00

光學特性

Field of View @ Min Working Distance (mm):
58.9
Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
58.9mm - 14.0°
Maximum Image Circle (mm):
16.00
Focal Length FL (mm):
25.00
Working Distance (mm):
230 - ∞
Aperture (f/#):
f/2.8 - f/16
Lens Wavelength Range:
UV-NIR

傳感器

Maximum Sensor Format:
1"

螺紋和安裝

Filter Thread:
M25.5 x 0.50
Mount:
C-Mount

Regulatory Compliance

RoHS:
Not Compliant
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 穿透範圍 230 – 1200nm
  • 緊湊尺寸便於輕鬆進行系統整合
  • 極其適合與彩色濾光片結合使用

紫外定焦鏡頭極其適用於各種應用中,包括電路或光纖的表面檢查、半導體材料的品質控制或用於定位石油污染或洩漏。其他應用包括取證、藥物或生物醫學成像、熒光、安全性或偽造檢測。紫外定焦鏡頭是採用熔融石英鏡片製成,從紫外到近紅外範圍可提供出色的穿透性能。

注意: 這些鏡頭並未進行色像差補正,在使用大於10nm的光譜頻寬的照明源時,需要進行重新對焦。推薦使用單色光源和窄帶濾光片,以改善鏡頭的整體效能。78mm鏡頭(#57-543)具有可拆卸C接環轉接環,讓其可與M42 x 0.75 (T2)接口結合使用。