eo_logo
 
Product added to cart

25mm Radius, ±10° Tilt, Micro Manual Goniometer

Micro Manual Goniometers

Micro Manual Goniometers

×
Stock #13-779 聯絡我們
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$90,125
Qty 1+
NT$90,125
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
English

物理和機械特性

Type of Movement:
Goniometer
Stage Size (mm):
66 x 19.1
Travel (°):
±10
Thickness (mm):
17.70
Leadscrew Pitch (mm):
0.32
Load Capacity, Normal (kg):
0.45
Stage Size (inches):
2.6 x 0.75
Weight (g):
40

光學特性

Radius R (mm):
25

硬體與介面連接

Type of Drive:
Lead Screw

螺紋和安裝

Mounting Threads:
(10) 0-80

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

產品概覽

  • 體積小
  • 零反衝驅動系統
  • 25mm 或 42mm 半徑版本可堆疊建立 2 軸版本

微型手動測角器可在很小的 66mm x 19mm 佔地面積內提供精細的角度調整,非常適合因應空間受限的需求。這類測角器的旋轉半徑為 25mm 或 42mm,具有 ±10° 的角度行程,非常適合光纖對準或光束轉向應用。最低的反衝和 0.32mm 的導螺桿間距,可確保使用壓花調整旋鈕進行控制及精確調整。這類微型手動測角器相容於微型手動定位臺微型手動旋轉臺,可輕鬆建立極度精巧且高度可調整的運動系統。光學元件可透過 10 個 #0-80 安裝孔安裝到測角器。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin