eo_logo
 
Product added to cart

25mm Dia. Spectral Black™ Panel

See More by Acktar
Acktar Hexa-Black™ Panel

Acktar Hexa-Black™ Panel

Acktar Hexa-Black™ Panel Acktar Hexa-Black™ Panel 250mm x 120mm x 2mm Hexablack Sheet, #37-836
×
Stock #37-834 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$1,960
Qty 1+
NT$1,960
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Model Number:
SBP-25-3
Note:
Ships with a low outgassing adhesive sticker that can be applied to the back surface

物理和機械特性

Diameter (mm):
25.00
Construction:
Panel
Adhesive Thickness (μm):
60
Thickness (mm):
1.20

光學特性

Coating:
Spectral Black™
Wavelength Range (μm):
0.3 - 14

材料特性

Absorbance (%):
99.5 - 99.7 (0 - 10° AOI)

環境和耐用性因素

Operating Temperature (°C):
-50 to 150
Abrasion Resistance:
Moderate
Humidity Resistance:
MIL-C-48497A

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

產品概覽

  • 可固定的 Acktar Spectral Black™、Metal Velvet™ 及 Hexa-Black™ 技術
  • 紫外線至中波紅外線及紫外線至長波紅外線的高效能
  • 半球形反射率低

Acktar 吸光板是吸光遮光材料的最佳解決方案。吸光板可利用相容於 25mm 光學產品的光學接口,或利用黏接替代選項,輕易整合至光學系統之中。Spectral Black™ 及 Metal Velvet™ 板的鏡面反射吸收率最高可達 99.9%,吸光效能優異。Hexa-Black™ 版本可在最大 88˚ 的投射角範圍內提供寬波段吸收。Acktar 吸光板一般用作遮光材料,適合拉曼光譜儀、內視鏡、雷射光束集堆和許多其他應用。

請注意:如需更大尺寸及客製選項,請聯絡技術支援部門提出要求。

Technical Information

相關產品

Custom

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。